Publicar produtos
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems
Heavy Duty Q-PANEL® Systems

    Heavy Duty Q-PANEL® Systems

    Traduzido por Google,

    Quando se trata de criar um sistema de filas maior e mais substancial, nossos painéis e barricadas vão além de cintos ou cordas. Essas divisórias para controle de multidões fornecem funcionalidade aprimorada e estrutura arquitetônica para espaços abertos.

    As nossas barreiras de postes e painéis Q-PANEL® não só estabelecem áreas de privacidade, mas também acrescentam um toque de elegância a qualquer ambiente. Essas barreiras de controle de multidões estruturalmente rígidas integram-se perfeitamente com nossos pilares retráteis, oferecendo um layout de fila versátil e adaptável. Cada modelo Q-PANEL é cuidadosamente projetado com recursos exclusivos para atender a diversas aplicações de controle de multidões.

    Inserções impressas personalizadas opcionais podem enfatizar sua mensagem ou marca.

    Os Q -PANELs podem ser facilmente integrados com postes RETRACTA -BELT ® de linha simples ou dupla existentes, permitindo que sejam adquiridos como um complemento ou vendidos como um sistema completo com postes.

    Além disso, os sistemas Q -PANEL podem funcionar com bases inclinadas portáteis ou, para uma solução mais permanente, você pode escolher entre opções de montagem em poste MINI- SOCKET® , MAGNÉTICA, FIXA ou REMOVÍVEL. Saiba mais sobre nossos estilos básicos.

    Temos opções de fixação de painel para acomodar diferentes configurações de postes. Veja abaixo para obter detalhes.

    A testada e comprovada série RETRACTA -BELT 280 está agora disponível com um design de poste ranhurado. Esta extrusão de alumínio de peça única com suporte de correia retrátil ranhurada apresenta a tecnologia EVERstraight ® na conexão de base de aço roscada e pode suportar desgaste severo. A extremidade universal da correia funciona com quase todos os pilares do mercado e os cassetes de reposição são compatíveis com os produtos Lavi Beltrac.


    CARACTERÍSTICAS

    Protege um perímetro de linha de fila para evitar desvios de linha.

    Estrutura de alumínio de alto calibre e construção premium para suportar o desgaste mais difícil.

    O design padrão à prova de violação protege o material de inserção.

    Integra-se com postes RETRACTA -BELT ® de linha única ou dupla existentes .

    Disponível em sete tamanhos padrão , incluindo 'Painel de Privacidade' de 6 pés de altura que pode ser usado como barreira contra germes ou para criar áreas de triagem de privacidade sem o alto custo de construção.

    Mensagens, logotipos ou anúncios personalizados podem ser impressos em sintra, acrílico, vidro ou em papel exibido entre dois insertos de acrílico transparente. Saiba mais sobre nossos recursos de impressão personalizados.

    Os blocos finais EZ-Off flexíveis e instalados de fábrica permitem fácil instalação e remoção do poste que está montado permanentemente. Necessário ao usar Q -PANELs com postes montados em base MINI- SOCKET, MAGNÉTICO, FIXO ou REMOVÍVEL. Saiba mais sobre nossos estilos básicos.

    Garantia de 10 anos líder do setor.


    OPÇÕES

    Escolha entre dois acabamentos prontos para uso externo: preto anodizado ou alumínio acetinado . Acabamentos personalizados estão disponíveis (aplicam-se mínimos).

    Escolha entre estas inserções de painel padrão :

    • ¼” Preto ou Branco Sintra (pode ser impresso diretamente)
    • ¼” Acrílico Transparente, Colorido ou Fosco (pode ser impresso diretamente)
    • Vidro transparente, cinza ou bronze de ¼”
    • 2 pedaços de acrílico transparente de 1/8” (para inserções de papel)
    • 1 peça de acrílico transparente de 1/8” e Sintra preta de 1/8” de cada (para inserções de papel)
    • Estão disponíveis outros materiais e espessuras de pastilhas, incluindo metais e cores adicionais de Sintra.

    A sinalização impressa personalizada pode ajudar a construir sua marca ou gerar receita de publicidade.

    Disponível em sete tamanhos padrão:

    • 48" largura x 26" altura
    • 48" largura x 43" altura
    • 72" largura x 26" altura
    • 72" largura x 34" altura
    • 92" largura x 26" altura
    • 92" largura x 34" altura
    • 48"wx 66"h (Painel de Privacidade)

    Acessório padrão para fixação em postes com bases portáteis ou blocos finais EZ-Off instalados de fábrica para fixação em postes montados permanentemente.

    Os elásticos de suporte fornecidos de fábrica são recomendados ao usar postes de linha única para fixar a parte inferior do painel ao poste para maior rigidez (necessário ao usar ao ar livre).

    Especificação
    • Model NumberPNL
      Frame Sizes48″w x 26″h
      48″w x 34″h
      72″w x 26″h
      72″w x 34″h
      92″w x 26″h
      92″w x 34″h
      48″w x 66″h
      FinishesBlack Anodized
      Satin Aluminum
      Insert Materials1/4″ Black Sintra – Model BS
      1/4″ White Sintra – Model WS
      1/4″ Clear Acrylic – Model CA
      1/4″ Frosted Acrylic – Model FA
      1/8″ Clear Acrylic 2PC – Model CA2
      1/8″ Clear Acrylic & 1/8″ Black Sintra – Model CABS
      Weight of Smallest Panel with 1/4″ Sintra Insert17 lbs
      Add-ons and Upgrades• Custom sizes are available.
      • Bungees allows use with single line posts (required when using panels outdoors).
      • 66″h Q-PANEL requires 6’Tall Post with Clips & Cap.
      • Additional insert materials and thicknesses available.
      • EZ Off End Blocks are required for MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC or FIXED posts.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheavy-duty-q-panel-systems
    • Familia de productoCrowd Control Barriers
    • Grupo de produtosRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Código ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface level traffic control products
    • Código CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniclassTraffic Control

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia