Publicar produtos
Tall Unit - 64cm - Double Cover - Nest Trendy Series - VitrA
Tall Unit - 64cm - Double Cover - Nest Trendy Series - VitrA
Tall Unit - 64cm - Double Cover - Nest Trendy Series - VitrA

    Tall Unit - 64cm - Double Cover - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade Alta - 64cm - Capa Dupla - Série Nest Trendy - VitrA

    Cores: Madeira Natural Ondulada

    Código do produto: 56193

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única56193
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosTall Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia