Publicar produtos
Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA
Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA

    Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bidé - Piso - 54cm - Série Metropole - VitrA

    Código do produto: 5659B070-0288

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5659B070-0288
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)405
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)33.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia