Publicar produtos
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bidé - Fixado na Parede - Série Zentrum - VitrA

    Código do produto: 5797-003-0288

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5797
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)23.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia