Publicar produtos
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 80cm - 1 Gaveta - Série Metropole - VitrA

    Cores: Branco Alto Brilho

    Código do produto: 58188

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única58188
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)515
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniclassLavatory Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia