Publicar produtos
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 100cm - Two Drawer - Moveable Bottom Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade intermediária - 100cm - Duas gavetas - Unidade inferior móvel - Série Nest Trendy - VitrA

    Código do produto: 61009

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61009
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia