Publicar produtos
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA
Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA

    Shelf - 55cm - Plural Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Prateleira plural, 55 cm, nogueira americana

    Código do produto: 64060 - 64061

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64060-64061
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosShelfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia