Publicar produtos
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Basket - Leather Box - Long - Equal Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cesto - Caixa Couro - Longo - Série Equal - VitrA

    Código do produto: 64114

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64114
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosShelfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Código ETIMEC011190
    • Nome ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_04_56
    • Uniclass 2015 DescriçãoNesting baskets
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 21 13 13 17
    • Título OmniclassBasket Stretchers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia