Publicar produtos
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA
Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    Washbasin Unit - 90cm - Right - Origin Series - VitrA

    4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 90cm - Direito - -Série Origem - VitrA

    Cores: Matt White/Dore Oak, Elm, Flat Oak

    Código do produto: 65676 - 65677 - 65678

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65676-65677-65678
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia