Publicar produtos
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Door - Left - 1TapHoles - Valarte Neo Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 65cm - Com Porta - Esquerda - 1 Furos - Valarte Neo Series - VitrA

    Cores: Verde retrô

    Código do produto: 65803

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65803
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniclassLavatory Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia