Publicar produtos
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Traduzido por Google,

    Tampa do mictório Arkitekt sem furos, entrada de água traseira, saída traseira

    A VitrA oferece opções de urinóis que completam a integridade estética e funcional compatível com diferentes séries.

    Economia de água
    Certificação Green Building

    Código do produto: 6663B003-0199

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6663
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)16.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia