Publicar produtos
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bidé - Suspenso - 54cm - Série Líquido - VitrA

    Código do produto: 7323B403-0288

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7323
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)345
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia