Publicar produtos
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries

    FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries

    Traduzido por Google,

    FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-RootRoundSeries

    Código do produto: 740-2211

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única740-2211
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)25
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010204
    • Nome ETIMAccessories, shower/WC
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia