Publicar produtos
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)
CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    CC Set 3/6L(Pre-Wall Gypsumplate Wall)

    Traduzido por Google,

    Conjunto CC 3/6L (Pré-parede de gesso cartonado)

    Código do produto: 762-5800-XX

    Especificação

    • V-Fix Prime Concealed Cistern

      12 cm, For Dry-Wall Application, For Wall-Hung Toilets, 112 cm Including Wall-Fixation Set, 3-6 L

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única762-5800-01
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)15.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia