Publicar produtos
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Bidé de chão VitrA Plural

    Branco fosco

    Código do produto: 7816B401-0288

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7816B401-0288
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)548
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)32.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia