Publicar produtos
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra

    Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra

    Traduzido por Google,

    Suporte de rolo - Reserva de suporte de rolo - Série Arkitekta - Vitra

    Código do produto: A44968

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA44968
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Roll Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)272
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia