Publicar produtos
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA
WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    WC Seat & Cover - Duroplast - Soft Closing - Top Fixing - S20 Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Assento e Tampa de Sanita - Duroplast - Fechamento Suave - Fixação Superior - Série S20 - VitrA

    Duroplast, dobradiça de fechamento suave e removível
    A série S20 oferece qualidade, durabilidade e valor estético em condições razoáveis. Tampas de sanita mais higiénicas compatíveis com as sanitas S20 devido aos materiais plásticos termoendurecíveis. O mecanismo de fecho suave oferece uma utilização mais silenciosa e segura.

    Código do produto: 77-003-009

    Especificação
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCSeatCover-Duroplast-TopFixing-SoftClosing-Vitra-S20Series_77-003-009
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosWC Seat&Cover
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia