Publicar produtos
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Porta-escovas - Porta-escovas para sanita - Montagem na parede - Série Diagon - VitrA

    Código do produto: A44437

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA44437
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - WC Brush Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)358
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC000150
    • Nome ETIMBrush
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia