Publicar produtos
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

Traduzido por Google,

Com silhuetas suaves que se misturam em interseções definidas, a coleção de acessórios de banheiro Rill introduz uma sensação de elegância ao seu espaço. O porta-papel higiênico Rill complementa uma ampla gama de designs de banheiro e combina com outros produtos da coleção de banheiro Rill. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

Características

  • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Coordena com outros produtos da coleção Rill
  • Inclui hardware de instalação

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R28009
  • Familia de productoToilet Tissue Holder
  • Grupo de produtosRill™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.22
  • Largura (polegadas)3.5
  • Profundidade (polegadas)7.2
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Código ETIMEC010907
  • Nome ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers