Publicar produtos
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Traduzido por Google,

    Cisternas - Cisternas Sanitárias - VitrA

    Código do produto: 4221-003-0107

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCisterns-ToiletCisterns-Vitra-4221-003-0107
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de produtosCisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)12.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012152
    • Nome ETIMToilet shower
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia