Publicar produtos
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Gancho - Suporte para Roupão Múltiplo - Série Istambul - VitrA

    Lovegrove assinou os acessórios da série Istanbul completos com acessórios estéticos. Oferece opções de ouro e cromo.

    Código do produto: A48012

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de produtosAccessories - Bathrobe Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia