Publicar produtos
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    3.2 de 5 estrelas3.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Unidade Intermediária - Unidade de Lavanderia - 70cm - Sem Cesto de Lavanderia - Série Sento - VitrA

    Cores: Antracite fosco, Branco fosco, Creme fosco

    Código do produto: 61520 - 61521 - 61522

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)895
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia