Publicar produtos
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Armário Aberto Superior - Prateleira - 90cm - Série Voyage - VitrA


    Código do produto: 62511 - 62512 - 62513 - 62514 - 62515 - 62516

    Especificação
    • With Mirror

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUpperOpenCabinet-Shelf-90cm-Vitra-VoyageSeries-62511-62512-62513-62514-62515-62516
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosShelfs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)14.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText