Publicar produtos
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Móvel Lavatório - 80cm - Móvel Hoteleiro - Série İntegra - VitrA

    Código do produto: 61960 - 61961 - 61962

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashbasinUnit-80cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61960-61961-61962
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosWashbasin Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)385
    • Largura (mm)765
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia