Publicar produtos
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Traduzido por Google,

    Unidade de Máquina de Lavar Roupa e Secadora - 69cm - Unidade Intermediária - Série S20 - VitrA

    Completando a harmonia visual no banheiro com os armários de lavadora e secadora S20. Série S20 com harmonia de cores e formas completam o banheiro.

    Cores: Branco Alto Brilho, Cereja Dourada

    Código do produto: 54809 - 54810

    Especificação
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • Familia de productoBathroom Furniture
    • Grupo de produtosMid Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2010
    • Largura (mm)685
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioThermowood
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia