Publicar produtos
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
    Arquivado

    PRO Color Aqua VitrA Tile Collection

    Enhancing the relaxing effect of water with the use of various shades of blue and turquoise, color transitions and white and black, in mix&match options with varying sizes, Aqua is especially ideal for pools and spa centers. Aqua offers hygienic, reliable and aesthetic tiling solutions for modern spaces where water meets architecture. The series combines the vitality of water with long-term durability of tiles.

    Especificação
    • Body Type: Floor & Glazed Porcelain
      Colours: RAL 2008020, RAL 2006020, RAL 2004030, RAL 2307015, RAL 2306020, RAL 2404020, RAL 2606030, RAL 2603035, RAL 5002
      Sizes: 2.5x2.5, 5x5, 10x10, 10x20, 10x30, 15x15, 20x20, 30x30
      Surface: Matt, Glossy
      Antislip: R10A, R10B, C
      Thickness: 6mm, 7mm
      For product codes use product url in Links section
      For technical data sheet use product url in Links section
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVitrA-Floor-Wall-Tile-Color-Aqua-Ceramic
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosFloor & Wall Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES