Publicar produtos
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile
GRANITO 1 Ceramic Tile

    GRANITO 1 Ceramic Tile

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os grés porcelânico da colecção Granito 1 destacam-se pelas suas excepcionais características técnicas e baixa manutenção. É por isso que são ideais para espaços públicos e comerciais sujeitos a rigorosos padrões de higiene e que requerem uma resistência extra aos agentes corrosivos.

    Especificação
    • Salt and Pepper-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 40x40-30x30-20x20-12,5x25

      Thicknesses: 8-9-12-14mm

      Colours: 8 13 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-granito1-ceramic-tile-Salt-and-pepper-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosSalt and pepper effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring