Publicar produtos
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
Meteorite VitrA Tile Collection
    Arquivado

    Meteorite VitrA Tile Collection

    A testament to detailed research and artful reinterpretation, Meteorite captures the raw potency of natural stone textures, setting a foundation for organic and sophisticated spaces. Its compatibility with other VitrA collections adds versatility, enabling the possibility of crafting powerful and dynamic moods. At 60 x 60 cm and 60 x 120 cm sizes in five captivating colours, Meteorite reveals the beauty of the raw stone, highlighting the natural vein patterns on its surfaces to create new surfaces from the combination of different stone types.

    Especificação
    • Body type: Colorbody Porcelain

      Color: Light cream, Beige, Grey, Dark grey, Mink

      Size: 120x280, 60x120, 60x60

      Surface: Matt

      Antislip: R9, R10B

      Thickness: 6mm, 9mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVitrA-Floor-Wall-Tile-Meteorite-Stone
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosFloor & Wall Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring