Publicar produtos
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    Arquivado

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Especificação
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosWall Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES