Publicar produtos
FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9165-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

A FD9165-HT-A é a nova câmera IP de rede dome interna carro-chefe da VIVOTEK, equipada com um sensor full HD capaz de resoluções de 1920 x 1080 a 60 fps. Com a mais atualizada tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o FD9165-HT-A é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes com pouca luz e alto contraste.

A câmera IP modelo FD9165-HT-A também oferece o que há de melhor em tecnologia de vigilância noturna. Ao adotar a tecnologia IR de ângulo variável das speed domes VIVOTEK, os iluminadores IR FD9165-HT-A agora se alinham com o ângulo de foco da lente de foco remoto para fornecer a melhor qualidade de imagem IR em qualquer configuração de lente. Este recurso otimiza a intensidade do IR, reduz os pontos de acesso do IR e aumenta o alcance efetivo do IR em até 50 metros. Para aplicações internas, o FD9165-HT-A também inclui um sensor PIR e um microfone integrado, permitindo detecção adicional de eventos inesperados.

Além disso, esta série utiliza a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em até 90%, mantendo ao mesmo tempo uma excelente qualidade de imagem. Além disso, o VIVOTEK VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite aos usuários adicionar programas customizados para diversas aplicações e cenários de usuário.

O FD9165-HT-A também inclui agora uma nova onda de análise de conteúdo de vídeo (VCA) avançada - Smart VCA, incluindo detecção de intrusão, detecção de vadiagem, detecção de cruzamento de linha, detecção de objetos não supervisionados, detecção de objetos perdidos e detecção de rosto. Esses recursos são os próximos passos para elevar as câmeras de vigilância de dispositivos de captura de imagens a instrumentos avançados de notificação, permitindo que os usuários vejam mais de maneira mais inteligente.

* Dependendo das cenas

Especificação
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FD9165-HT-A
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosFixed Dome
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security