Publicar produtos
MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera
VIVOTEK

MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera

Traduzido por Google,
O novo MA9321-EHTV é a oferta de produtos mais versátil da VIVOTEK até hoje. O MA9321-EHTV fornece imagens de alta resolução através de quatro sensores independentes e lentes de foco remoto. Por ter cada sensor independente um do outro, o MA9321-EHTV pode visualizar quatro regiões diferentes simultaneamente e, portanto, reduzir o número total de câmeras necessárias para vigilância, ajudando a reduzir o tempo e os custos totais de instalação. Com quatro sensores CMOS independentes de 5 MP, a câmera de rede MA9321-EHTV pode fornecer a maior flexibilidade no monitoramento de vigilância. Cada sensor utiliza uma lente de foco remoto de 3,7 a 7,7 mm e um design de 3 eixos ao longo de uma trilha circular para permitir uma cobertura total de 360°. Isso permite que o MA9321-EHTV capture todos os ângulos para uma cobertura de vídeo abrangente a partir de um único endereço IP, tornando esta câmera ideal para vigilância em áreas como cruzamentos de corredores, esquinas de prédios, estacionamentos e shopping centers. O MA9321-EHTV está equipado com um filtro de corte IR removível e tecnologia WDR Pro, permitindo que a câmera mantenha a qualidade de imagem ideal e visibilidade incomparável em ambientes de iluminação de alto contraste. Além disso, o MA9321-EHTV emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em mais de 90%* enquanto ainda mantém uma excelente qualidade de imagem em comparação com o H.264 tradicional sem streaming inteligente. Além de sua cobertura versátil, o MA9321-EHTV está armado com uma carcaça robusta com classificação IP66 e IK10 para permitir que a câmera multidirecional resista à chuva e poeira, além de proteger contra vandalismo ou adulteração.
Especificação
  • 20-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views 30 fps (2688x1920) per Sensor Remote Focus H.265 Compression Technology Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Optimal Image Quality in High Contrast Environments Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Trend Micro IoT Security
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-MA9321-ETV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security