Os ND9441P e ND9541P da VIVOTEK são NVRs autônomos baseados em Linux H.265 com PoE incorporado. Equipados para câmeras de rede de até 16 canais/32 canais, os NVRs suportam 16 portas 802.3 at/af PoE que apresentam a função de gerenciamento de PoE para ajudar os usuários a solucionar problemas da estrutura da camada física. Ambos também exibem as informações de energia PoE, proporcionando uma instalação mais conveniente e inteligente.
O ND9441P/ND9541P também suporta acesso remoto e móvel via aplicativos VIVOCloud e iViewer para dispositivos portáteis iOS e Android. O aplicativo VIVOCloud fornece notificações push instantâneas e funções de reprodução direta de vídeo quando acionadas por uma notificação de alarme, fornecendo aos usuários um NVR flexível e inteligente para uso contínuo em aplicativos de vigilância por vídeo de pequeno a médio porte.
Com a tecnologia de compressão H.265 e integrado com 4 HDDs fornecendo até 32TB, o ND9441P/ND9541P oferece mais de 30% mais capacidade de gravação do que os sistemas H.264. Esse avanço oferece aos usuários mais espaço de armazenamento para gravações de vídeo de maior duração. Além disso, as configurações RAID 0/1/5 fornecem mais segurança de dados no raro evento de falha do disco rígido.
Para imagens detalhadas e de alta qualidade, o ND9441P/ND9541P suporta uma resolução máxima de câmera de rede de 12 Megapixels. Para gerenciar a largura de banda de forma inteligente, mantendo essa alta qualidade, a função “Auto Adaptive Stream” ajustará a resolução da tela automaticamente para cada tipo de layout diferente.
Além disso, o NVR suporta a função “Fisheye Dewarp” da câmera de rede fisheye da VIVOTEK, que fornece vários modos de distorção em visualização ao vivo e reprodução, garantindo o ângulo correto de visualização de vídeo e informações detalhadas para uso flexível. Por fim, para encontrar de forma rápida e intuitiva qualquer evento alvo, o ND9441P/ND9541P está equipado com a função “Story-Board Search”, que fornece um vislumbre de gravações anteriores em uma linha do tempo intuitiva.
O ND9441P/ND9541P suporta saída de vídeo local HDMI e VGA, para que os usuários possam controlar a interface GUI OSD via mouse e teclado, eliminando a necessidade de um PC separado para pesquisar vídeo ou reproduzir do NVR. Além disso, o design intuitivo e amigável da GUI VIVOTEK oferece aos usuários uma experiência de controle mais suave do que nunca.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |