Publicar produtos
CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size
VIVOTEK

CC8130 Compact Cube IP Network Camera, 1MP, Panoramic View, Compact Size

Traduzido por Google,

Visão geral

VIVOTEK CC8130 é uma câmera de segurança IP cubo compacta especialmente projetada para vigilância interna. O design exclusivo o torna a melhor escolha para boutiques, lojas de departamento ou de conveniência. A capacidade de visualizar em um ângulo amplo de 180 graus fornece segurança de vídeo completa sem ângulos mortos. O design de montagem exclusivo facilita a instalação em uma parede ou mesa, capturando rostos ao nível dos olhos. Um microfone embutido aumenta ainda mais o nível de vigilância durante a gravação de som em um raio de 5 metros.

O CC8130 suporta a tecnologia de compressão H.264 padrão da indústria, reduzindo drasticamente o tamanho dos arquivos e conservando a valiosa largura de banda da rede. Juntamente com o software de gravação de 32 canais multilíngue ST7501, os usuários podem configurar um sistema de vigilância IP fácil de usar com facilidade.

Características principais

  • Sensor CMOS de 1 megapixel
  • Visão panorâmica horizontal de 180°
  • Design compacto e elegante
  • Compressão H.264 e MJPEG em tempo real (Dual Codec)
  • 30 fps @ 1280x800
  • PoE integrado compatível com IEEE 802.3af
  • Montagem plana/montagem inclinada disponível
Especificação
  • Key Features: 1-megapixel CMOS Sensor 180° Horizontal Panoramic View Compact, Elegant Design Real-time H.264 and MJPEG compression (Dual Codec) 30 fps @ 1280x800 Built-in IEEE 802.3af Compliant PoE Flat Mount/ Tilt Mount Available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-cc8130
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte