A FD9165-HT é a nova câmera IP de rede dome da VIVOTEK, equipada com um sensor Full HD com resolução de 1920x1080 a 60 fps. Com a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro mais atualizada, o FD9165-HT é capaz de capturar imagens da mais alta qualidade em ambientes com pouca luz e alto contraste.
A câmera IP modelo FD9165-HT também oferece o que há de melhor em tecnologia de vigilância noturna. Ao adotar a tecnologia Smart IR II das speed domes VIVOTEK, os iluminadores IR FD9165-HT agora se alinham com o ângulo de foco da lente de foco remoto para fornecer a melhor qualidade de imagem IR em qualquer configuração de lente. Esse recurso otimiza a intensidade do infravermelho, reduz os pontos de acesso do infravermelho e aumenta o alcance efetivo do infravermelho em até 50 metros.
Além disso, o FD9165-HT emprega a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e o codec de compressão H.265, reduzindo a largura de banda em mais de 90%* enquanto ainda mantém uma excelente qualidade de imagem em comparação com o H.264 tradicional sem streaming inteligente. Além disso, o VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permite que os usuários adicionem programas personalizados para vários aplicativos e cenários de usuário. O FD9165-HT também inclui um sensor PIR, bem como um microfone embutido, permitindo a detecção de eventos inesperados.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |