Publicar produtos
CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip
VIVOTEK

CC8370-HV Anti-Ligature Fisheye IP Camera, 3MP, WDR Pro, 3DNR, 180° Panoramic View, IK10, IP66, SNV, Anti-Ligature, Anti-Grip

Traduzido por Google,

Visão geral

A CC8370-HV da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança olho de peixe à prova de vandalismo que oferece até 30 qps com resolução de 3 megapixels. Com seu design exclusivo antiaderência e aparência discreta, o CC8370-HV desempenha um papel de proteção de vida em ambientes de segurança exclusivos. Sem bordas de ligadura, ele eliminará efetivamente a automutilação e o suicídio, ideal para casa de detenção, celas, ala psiquiátrica, hospital psiquiátrico e instituição correcional. Apresentando vistas panorâmicas horizontais de 180° com ângulo de inclinação ajustável de 25°, a câmera permite aos usuários uma incrível flexibilidade de ângulos de visão e opções. O tamanho compacto à prova de intempéries da câmera também a torna a escolha ideal para ambientes internos e externos, como butiques, lojas de conveniência, bancos, escolas, estacionamentos e ruas.

O CC8370-HV pode visualizar em um ângulo amplo de 180 graus, fornecendo segurança de vídeo completa sem ângulos mortos. Com WDR Pro, a câmera captura as áreas escuras e brilhantes de uma imagem e combina as diferenças para criar uma representação altamente realista da cena original. Além disso, com a tecnologia SNV adicionada, o vídeo de vigilância em cores de alta qualidade torna-se possível mesmo sob condições de pouca luz. Esses recursos combinados permitem que a câmera forneça qualidade de vídeo notavelmente próxima das capacidades do olho humano. Ao instalar a unidade, o design de montagem exclusivo facilita a instalação em uma parede ou mesa para capturar rostos ao nível dos olhos. Aumentando ainda mais o nível de vigilância, um microfone embutido que grava o som em um raio de 5 metros.

O CC8370-HV também suporta a tecnologia de compressão H.264 padrão da indústria, reduzindo drasticamente o tamanho dos arquivos e conservando a valiosa largura de banda da rede. Juntamente com o software de gravação de 32 canais multilíngue ST7501, os usuários podem configurar de forma simples e rápida um sistema de vigilância IP fácil de usar.

Características principais

  • Sensor CMOS de 3 megapixels
  • 30fps @ 2048x1536
  • Design anti-ligadura
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Visão panorâmica horizontal de 180°
  • Lente Inclinada ±25°
  • WDR Pro (100dB) para fornecer visibilidade extrema em cenas de alto contraste de luz
  • Rotação de vídeo
  • Microfone embutido
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • Compressão H.264 e MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • PoE integrado compatível com IEEE 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-cc8370-hv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte