A CC8371-HV da VIVOTEK é uma câmera IP de rede olho de peixe IR à prova de vandalismo que oferece até 30 fps com resolução de 3 megapixels. Com seu design exclusivo e aparência discreta, o CC8371-HV é adequado para uma ampla variedade de ambientes. Apresentando vistas panorâmicas horizontais de 180° com ângulo de inclinação ajustável de 25°, a câmera permite aos usuários uma incrível flexibilidade de ângulos de visão e opções. O tamanho compacto à prova de intempéries da câmera também a torna a escolha ideal para ambientes internos e externos, como butiques, lojas de conveniência, bancos, escolas, estacionamentos e residências. Sem bordas de ligadura, também pode ser muito eficaz em instalações de segurança difíceis, como prisões e hospitais psiquiátricos.
O CC8371-HV pode visualizar até 180 graus, fornecendo segurança de vídeo completa sem perder a cobertura do ângulo. Com WDR Pro, a câmera captura as áreas escuras e brilhantes de uma imagem e combina as diferenças para criar uma representação altamente realista da cena original. Além disso, com a tecnologia SNV adicionada, o vídeo de vigilância em cores de alta qualidade torna-se possível mesmo sob condições de pouca luz. Esses recursos combinados permitem que a câmera forneça qualidade de vídeo notavelmente próxima das capacidades do olho humano. Aumentando ainda mais o nível de vigilância, um microfone embutido pode gravar som em um raio de 5 metros.
O CC8371-HV também possui iluminadores IR de 180° embutidos de até 15 metros. Portanto, não importa o dia ou a noite, claro ou escuro, a versatilidade do CC8371-HV é inigualável.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |