Publicar produtos
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Traduzido por Google,

Além de oferecer uma incrível cobertura HFOV de 180°, a câmera IP CC9381-HV oferece até 20 fps com resolução de 5 megapixels (30 fps a 5 MP com WDR desativado). Esta câmera de rede panorâmica também incorpora outros valores agregados. O CC9381-HV também possui iluminadores IR de 180° embutidos de até 15 metros. Não importa o dia ou a noite, claro ou escuro, ele sempre oferece segurança de vídeo completa. características. Para combater ambientes de iluminação de alto contraste, o WDR Pro está incluído e também possui iluminadores infravermelhos panorâmicos de 15M integrados, garantindo cobertura de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Especificação
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-CC9381-HV
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosPanoramic 180° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security