Publicar produtos
FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT Fixed Dome Network IP Camera

Traduzido por Google,

VIVOTEK FD9187-HT é uma câmera IP de rede dome interna equipada com um sensor full HD que permite resolução de 2560 x 1944 a 30 qps. E o FD9187-HT também suporta resolução padrão de 1920x1080 a 60 quadros por segundo. Apresentando a tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, o FD9187-HT é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste ou pouca luz.

O modelo de câmera IP FD9187-HT oferece lente de foco remoto para diferentes cenários de usuário. Os iluminadores IR são equipados com alcance efetivo de 50 metros para melhor visibilidade noturna. Para aplicações internas, o sensor PIR é integrado para detectar eventos inesperados.

Empregando a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec H.265, o FD9187-HT reduz a largura de banda em até 90%* enquanto mantém uma ótima qualidade de imagem. Além disso, o VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permite que os usuários adicionem aplicativos personalizados para vários cenários de aplicativos e usuários

Especificação
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters Smart IR II Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FD9187-HT
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security