Publicar produtos
FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog

Traduzido por Google,

Visão geral

A câmera IP FD8167A da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede de dome fixo fácil de usar, projetada especificamente para aplicações de segurança interna com um exterior compacto e elegante. Equipado com um sensor de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a suaves 30 qps, o FD8167A é uma câmera multifuncional capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução de até 2 megapixels, mesmo em ambientes com pouca luz.

O FD8167A possui a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, permitindo que a câmera otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas e, assim, garanta a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento.

A fim de se adaptar às condições de iluminação externa em constante mudança, o FD8167A possui um filtro de corte IR removível, bem como iluminadores IR eficazes de até 20M para qualidade de imagem superior o tempo todo. Incorporando vários recursos avançados padrão para câmeras VIVOTEK, incluindo rotação de vídeo, desembaçamento, slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC dedicado e software de gravação de 32 canais da VIVOTEK, o FD8167A é a solução ideal para suas necessidades de vigilância interna.

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Compressão H.264, MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • Filtro IR-cut removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 20 metros
  • PoE integrado compatível com 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Oferece suporte ao padrão ONVIF para simplificar a integração e aprimorar a interoperabilidade
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de Ruído 3D
  • Tecnologia Smart IR para evitar superexposição
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8167a
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security