Publicar produtos
FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream
VIVOTEK

FD816C-HF2 Fixed Dome IP Camera, 2MP, WDR Pro, 3DNR, PoE, Compact Size, SNV, Recessed Mount, Smart Stream

Traduzido por Google,

Visão geral

A FD816C-HF2 da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede dome fixo de montagem embutida que oferece até 30 qps em resolução de 2 megapixels com excelente qualidade de imagem, mesmo nas horas mais escuras da noite. Devido ao seu tamanho compacto, a câmera é capaz de se misturar em qualquer ambiente, como bancos, lojas de varejo, restaurantes, escritórios e muito mais.

Apresentando a tecnologia de faixa dinâmica ampla aprimorada, WDR Pro, o FD816C-HF2 fornece visibilidade superior em ambientes de iluminação de alto contraste com um método de captura de 2 obturadores e com a tecnologia SNV, torna possível o vídeo de vigilância em cores de alta qualidade sob baixa -condições de luz. No outro extremo do espectro, a Tecnologia de Redução de Ruído 3D permite que os usuários desfrutem de um maior nível de detalhe de imagem em ambientes extremamente escuros sem consumir ou desperdiçar largura de banda excessivamente alta.

Para reduzir drasticamente o tamanho dos arquivos e conservar a valiosa largura de banda da rede, o FD816C-HF2 oferece suporte ao Smart Stream e à tecnologia de compressão H.264 padrão da indústria. Combinado com o software de gravação de 32 canais multilíngue ST7501, os usuários podem configurar de forma rápida e fácil um sistema de vigilância IP que é simples de operar, mas difícil de superar.

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 qps a 1920 x 1080
  • WDR Pro (100dB) para fornecer visibilidade extrema em cenas de alto contraste de luz
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • Smart Stream para otimizar a eficiência da largura de banda
  • PoE integrado compatível com IEEE 802.3af
  • Compressão H.264 e MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • Lente Inclinada 70°
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd816c-hf2
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security