A FD8366-V da VIVOTEK é uma câmera IP de rede dome IR compacta de 2 megapixels equipada para fornecer 30 quadros por segundo em compressão H.264. Com design resistente com classificação IP66, IK10 e NEMA 4X, a câmera resistirá a choques, vibração, umidade, poeira e até flutuações extremas de temperatura para manter um vídeo estável e confiável, não importa o quão severo seja o ambiente.
Armado com iluminação IR integrada, o FD8366-V oferece qualidade de imagem superior por até 15 metros na escuridão total. Esta câmera multifuncional atende a diversas necessidades de aplicações de vigilância externa, desde lojas de varejo até unidades de saúde.
Empregando a tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, a câmera IP modelo FD8366-V pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 50%*, mantendo altos padrões de qualidade de imagem. A funcionalidade Power over Ethernet (PoE) significa que a câmera pode ser operada e alimentada por meio de um único cabo Ethernet, permitindo maior facilidade e menor custo de instalação. Além disso, para facilitar o armazenamento integrado, portabilidade de dados e backup localizado, a câmera é equipada com um slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC para gravação local.
* Dependendo das cenas
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |