Publicar produtos
FD8369A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, IK10, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8369A-V Fixed Dome Network IP Camera, 2MP, 30M IR, IP66, IK10, Smart Stream II, SNV, Defog

Traduzido por Google,

Visão geral

A FD8369A-V da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede de dome fixo fácil de usar, projetada especificamente para aplicações de segurança externa, com um sensor de 2MP que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps suaves. Dinâmica e altamente adaptável, a FD8369A-V é uma câmera multifuncional capaz de capturar vídeo de alta qualidade em altas resoluções de até 2 megapixels.

O FD8369A-V possui a sofisticada tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, permitindo que a câmera otimize a qualidade da imagem para as regiões desejadas e, assim, garanta a máxima eficiência no uso da largura de banda e economia de até 50% nos requisitos de largura de banda e armazenamento.

A fim de se adaptar às condições de iluminação externa em constante mudança, o modelo de câmera IP FD8369A-V possui um filtro de corte IR removível, bem como iluminadores IR eficazes de até 30M para qualidade de imagem superior o tempo todo. Para proteção contra ambientes externos hostis, a câmera é acondicionada em um invólucro com classificação IP66 à prova de intempéries, tornando-a impermeável à chuva e à poeira. A robustez do FD8369A-V é ainda mais reforçada pela adoção do invólucro de design robusto IK10.

Incorporando uma série de recursos avançados padrão para câmeras VIVOTEK, incluindo rotação de vídeo, desembaçamento, slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC dedicado e software de gravação de 32 canais VIVOTEK, o FD8369A-V é a solução ideal para suas necessidades de vigilância externa.

Características principais

  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920x1080
  • Compressão H.264, MJPEG em tempo real (Codec duplo)
  • Filtro IR-cut removível para função dia e noite
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • PoE integrado compatível com 802.3af
  • Slot de cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Oferece suporte ao padrão ONVIF para simplificar a integração e aprimorar a interoperabilidade
  • Invólucro de metal com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Redução de Ruído 3D
  • Tecnologia Smart IR para evitar superexposição
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd8369a-v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security