Visão geral
A FD836B-HVF2 da VIVOTEK é uma câmera IP de segurança de rede estilo cúpula robusta projetada para diversas aplicações externas. Equipada com um sensor Full HD que permite uma resolução de visualização de 1920 x 1080 a 30 qps suaves, a FD836B-HVF2 é uma câmera externa completa capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução em até 2 megapixels, seja em alto contraste ou baixo luz com tecnologia WDR e SNV.
Para atender às demandas de aplicações externas, a câmera IP FD836B-HVF2 da VIVOTEK fornece foco fixo para operação simples sem energia elétrica extra e armada com caixa com classificação IP66 para ajudar o corpo da câmera a suportar chuva, poeira e jatos de água de alta pressão de qualquer direção, enquanto seu invólucro com classificação IK10 fornece proteção robusta contra atos de vandalismo ou outros impactos.
Ao escolher a série VIVOTEK FD836B-HV, os clientes terão quatro opções: FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2 e FD836B-HVF2. Diferentes opções podem ser escolhidas com base nos requisitos de sua aplicação, como a necessidade de um método de focagem específico ou a temperatura do ambiente operacional.
Características principais
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |