Publicar produtos
IB9387-EH Bullet Network Camera
VIVOTEK

IB9387-EH Bullet Network Camera

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A IB9387 é uma série de câmeras de rede bullet externas que oferecem até 30 qps @ 5 megapixels ou 60 qps @ sensor full HD com excelente qualidade de imagem em todas as resoluções ou taxas de quadros. Com tecnologia VIVOTEK SNV e WDR Pro, a série IB9387 é capaz de capturar imagens de alta qualidade em ambientes de alto contraste ou pouca luz. O iluminador IR está equipado com alcance efetivo de 30 metros para melhor visibilidade noturna. Para manter a operação mesmo em ambientes externos agressivos, a série IB9387 é envolta em carcaça IP66, IP67, IK10, tornando-a impermeável à chuva e poeira. Empregando a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK e suporte ao codec de compressão H.265, a série IB9387 reduz a largura de banda em até 90%* enquanto mantém uma qualidade de imagem impressionante. Além disso, o VADP (Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos VIVOTEK) permite que os usuários personalizem a operação para corresponder a uma variedade de aplicativos e cenários.
Especificação
  • 30 fps @ 2560x1920 H.265 Compression Technology 3.6 mm, Fixed Focal Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing -50°C ~ 60°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-IB9387-EH
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosBullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security