Publicar produtos
FD9371-HTV Fixed Dome Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS
VIVOTEK

FD9371-HTV Fixed Dome Network Camera, H.265 Compression, Smart Stream II, Bandwidth Saving, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, P-iris, 30M IR, DIS

Traduzido por Google,
Visão geral

A FD9371-HTV da VIVOTEK é uma novíssima câmera de segurança de rede dome externa H.265 de alta eficiência profissional, oferecendo 30 qps a 3 megapixels com excelente qualidade de imagem. Empregar a tecnologia H.265 permite que a câmera forneça taxas de compressão de imagem mais altas e mais eficientes do que os sistemas H.264 anteriores. Além disso, o sofisticado Smart Stream II da VIVOTEK permite que a câmera otimize a resolução para um objeto ou área desejada e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda. Combinando H.265 e Smart Stream II, o FD9371-HTV pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%* enquanto mantém a qualidade de imagem de alto padrão.

Como a câmera profissional dia/noite, a FD9371-HTV também é equipada com WDR Pro e SNV, permitindo que os usuários desfrutem de detalhes de imagem soberbos em qualquer condição de iluminação. Além disso, a carcaça com classificação IP66 garante a capacidade dessas câmeras avançadas de resistir à chuva e poeira, garantindo assim uma operação suave mesmo sob várias condições climáticas adversas. A carcaça com classificação IK10 das câmeras também pode fornecer proteção contra atos de vandalismo e outros impactos.

*Dependendo das cenas

Características principais
  • Tecnologia de Compressão H.265
  • Sensor CMOS Progressivo de 1/2,8"
  • 30 fps @ 2048 x 1536
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • WDR Pro para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Iluminadores IR integrados, eficazes até 30 metros
  • Foco Remoto para Ajustes de Foco Fácil
  • Caixa com classificação IP66 à prova de intempéries e classificação IK10 à prova de vandalismo
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Lente P-íris
  • DIS (Estabilização de Imagem Digital)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fd9371-htv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosFixed Dome IP Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security