Publicar produtos
FE8174V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, IP66, Vandal-proof, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ, EN50155 Compliance
VIVOTEK

FE8174V Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, IP66, Vandal-proof, Pixel Calculator, Local Dewarp, PPTZ, EN50155 Compliance

Traduzido por Google,
Visão geral

VIVOTEK FE8174V é a mais recente câmera de segurança de rede de dome fixo fisheye da VIVOTEK, apresentando um sensor de resolução detalhado de 5 megapixels com excelente qualidade de imagem. Equipada com uma lente olho de peixe para visão panorâmica de 180° (montagem na parede) ou vista surround 360° (montagem no teto/piso/mesa) sem pontos cegos, a câmera é capaz de fornecer cobertura de áreas amplas e abertas, como aeroportos, shopping centers , estacionamentos, lojas de varejo, escritórios e muito mais.

O FE8174V oferece vários layouts de exibição, incluindo visualização surround original, visualização panorâmica e visualização regional para várias aplicações de montagem. Com os mais recentes recursos de processamento de imagem de ponta, as imagens hemisféricas capturadas da câmera olho de peixe podem ser convertidas em projeção retilínea convencional para visualização e análise. O FE8174V é compatível com a solução Panoramic PTZ da VIVOTEK, permitindo que os usuários monitorem simultaneamente uma visão geral da área de um modelo olho de peixe enquanto fornecem uma visão regional detalhada de uma câmera speed dome. Além disso, tanto no modo de visualização panorâmico quanto no regional, os usuários podem utilizar a função ePTZ ultrassuave para ampliar e focar facilmente em uma região de interesse (ROI). A nova função Pixel Calculator de última geração ajuda o usuário a garantir a qualidade da imagem de uma área desejada.

Assim como todas as câmeras diurnas/noturnas VIVOTEK, a FE8174V possui um filtro de corte IR removível, mantendo imagens nítidas 24 horas por dia. A carcaça com classificação IP66 da FE8174V foi projetada para ajudar o corpo da câmera a resistir à chuva e poeira e garante a operação sob diversas condições climáticas adversas; além disso, a carcaça com classificação IK10 à prova de vandalismo oferece proteção robusta contra danos físicos. Juntamente com PoE compatível com 802.3af, slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC para armazenamento integrado, vigilância móvel EN50155 e aplicativos para iPad, o FE8174V é indiscutivelmente a melhor escolha para construir um sistema de vigilância robusto com a maior cobertura possível.

Características principais
  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 30 fps @ 1080p Full HD
  • Lente olho de peixe de 1,5 mm para visão panorâmica de 180° e visão surround de 360°
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Conformidade EN50155 para Vigilância Móvel Profissional
  • Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo real (codec triplo)
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros ou escuros
  • Carcaça com classificação IK10 à prova de vandalismo e classificação IP66 à prova de intempéries
  • Função PTZ Panorâmica com Câmera Speed Dome para monitoramento de visão regional detalhada
  • ePTZ para eficiência de dados
  • PoE compatível com 802.3af integrado
  • Slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Calculadora de pixel para medição de clareza de imagem
  • Suporte local ou dewarping do lado do cliente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe8174v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte