Publicar produtos
FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size
VIVOTEK

FE8180 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, Pixel Calculator, Compact Size

Traduzido por Google,
Little Eye - Big VisionA menor câmera de segurança de rede Fisheye de 5MP do mundo

A VIVOTEK tem o prazer de anunciar o lançamento do FE8180 de alto desempenho, mas de baixo perfil. Esta pequena câmera não é apenas de perfil extremamente baixo, com um diâmetro de apenas 90 mm, mas também pode ser montada diretamente na parede para capturar vistas panorâmicas de 180° ou no teto para uma visão surround de 360°, com zero blindagem. pontos. Um único FE8180 pode facilmente fazer o trabalho de três a quatro câmeras CCTV padrão, reduzindo drasticamente o custo de propriedade, enquanto combina com qualquer interior ou exterior.

Câmera de rede Fisheye de 5MP com apenas ø 90mm

A FE8180 é a menor câmera de rede fisheye de 5MP do mundo. Ideal para qualquer aplicação que exija ampla cobertura, mas onde a aparência é importante, o FE8180 da VIVOTEK combina com qualquer ambiente, oferecendo o desempenho de mais alto nível dentro da câmera de perfil mais baixo

Montagem com inclinação de 15° para visão panorâmica de 180°

O FE8180 pode ser montado em qualquer parede e possui um suporte de inclinação de 15° ideal para vistas panorâmicas de 180°. Com esta opção de montagem, o FE8180 captura cobertura de parede a parede de alta definição no ângulo perfeito para reconhecimento facial.

Montagem no teto para visualização surround de 360°

Quando montado no teto, o FE8180 oferece uma ampla visão surround de 360°, o que significa que esta pequena câmera pode oferecer uma faixa de cobertura ainda maior – mostrando o mundo, mas permanecendo discreta.

Características principais
  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 30fps @ 1080p Full HD
  • Lente olho de peixe de 1,57 mm para visão panorâmica de 180° e visão surround de 360°
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • ePTZ para eficiência de dados
  • Slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Suporte local ou dewarping do lado do cliente
  • Redução de ruído 3D
  • Montagem Inclinada de 15° Disponível
  • Instalação de suporte com caixa de conduíte
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe8180
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte