Publicar produtos
FE8181 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, Pixel Calculator
VIVOTEK

FE8181 Fisheye Network Camera, 5 MP, 360° Surround View, 10 Meter IR, Smart IR, 3DNR, Pixel Calculator

Traduzido por Google,
Visão geral

VIVOTEK FE8181 é a mais recente câmera de segurança de rede de dome fixo fisheye da VIVOTEK, apresentando um sensor de resolução de 5 megapixels detalhado com excelente qualidade de imagem. Equipada com uma lente olho de peixe para visão panorâmica de 180° (montagem na parede) ou vista surround 360° (montagem no teto/piso/mesa) sem pontos cegos, a câmera é capaz de fornecer cobertura de áreas amplas e abertas, como aeroportos, shopping centers , estacionamentos, lojas de varejo, escritórios e muito mais.

A FE8181, câmera dia/noite real, possui um filtro de corte IR removível, mantendo imagens nítidas 24 horas por dia, com LEDs IR integrados, permitindo que a câmera forneça iluminação surround uniforme de 360° para visualização nítida até 10 metros, mesmo em ambientes completamente escuros.

Características principais
  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 30fps @ 1080p Full HD
  • f Lente olho de peixe de 1,5 mm para visão panorâmica de 180° e visão surround de 360°
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • Compressão H.264, MPEG-4 e MJPEG em tempo real (codec triplo)
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • ePTZ para eficiência de dados
  • PoE compatível com 802.3at integrado
  • Slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
  • Calculadora de pixel para medição de clareza de imagem
  • Suporta Dewarping Local
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe8181
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte