Publicar produtos
FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ
VIVOTEK

FE8391V Fisheye Network Camera, 12 MP CMOS Sensor, Ultra Megapixel, 360° Surround View, 360° 10 Meter IR, 3DNR, IP66, Pixel Calculator, PPTZ

Traduzido por Google,
Visão geral

A FE8391-V da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede de domo fixo Ultra-Megapixel líder de mercado, com um sensor CMOS detalhado de 12 megapixels que garante excelente qualidade de imagem. Equipada com uma lente olho de peixe de 1,5 mm para visão panorâmica de 180° (montagem na parede) ou visão surround 360° (montagem no teto/parede/piso) com zero pontos cegos, a câmera é capaz de fornecer cobertura total de áreas amplas e abertas, como aeroportos, shopping centers, estacionamentos, lojas de varejo, escritórios e muito mais.

O FE8391-V está equipado com um filtro de corte de IR removível e tecnologia WDR Enhancement, que permite que as câmeras mantenham a qualidade de imagem ideal 24 horas por dia e visibilidade incomparável em ambientes de iluminação de alto contraste. A tecnologia de redução de ruído 3D permite que as câmeras capturem vídeos claros e polidos sob condições de pouca luz. Além disso, é compatível com a solução Panoramic PTZ da VIVOTEK, permitindo que os usuários monitorem simultaneamente uma visão geral da área a partir de um modelo olho de peixe enquanto fornecem uma visão regional detalhada de uma câmera speed dome.

Além disso, a FE8391-V possui LEDs IR integrados de forma exclusiva, tornando esta câmera a primeira câmera de rede olho de peixe Ultra-Megapixel do mundo com iluminação IR. Com seu copo de luz protegido por patente, o FE8391-V fornece iluminação surround de 360° altamente uniforme para visualização clara de até 10 metros, mesmo em ambientes completamente escuros.

Por fim, protegendo seu investimento, a FE8391-V foi projetada com invólucro à prova de vandalismo com classificação IK10 e proteção contra intempéries com classificação IP66 que garante a durabilidade da câmera mesmo nas condições ambientais mais adversas ou onde o vandalismo é um problema.

Características principais
  • Sensor CMOS de 12 megapixels
  • 12 fps @ 2944x2944
  • Lente olho de peixe de 1,5 mm para visão panorâmica de 180° e visão surround de 360°
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • 360° 10 metros IR
  • Compressão H.264 e MJPEG em tempo real
  • Aprimoramento WDR para visibilidade incomparável em ambientes extremamente claros e escuros
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • Função PTZ Panorâmica com Câmera Speed Dome para monitoramento de visão regional detalhada
  • ePTZ para eficiência de dados
  • Apoie Dewarping Local
  • Calculadora de pixel para medição de clareza de imagem
  • Compatível com 802.3at PoE
  • Caixa com classificação IK10 à prova de vandalismo e classificação IP66 à prova de intempéries
  • Slot para cartão MicroSD/SDHC/SDXC integrado para armazenamento integrado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe8391v
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte