Publicar produtos
FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR
VIVOTEK

FE9391-EHV 360° Fisheye IP Camera, 12 MP Fixed Lens 20m IR

Traduzido por Google,

Características FE9391-EHV Câmera IP Fisheye 360°

  • 12 deputados
  • Lente Fixa
  • 20m infravermelho
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Especificação
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.3" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2944x2944
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 1.22 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 180° (Horizontal)/180° (Vertical)/180° (Diagonal)
    IR Illuminators - 20 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 512 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - 22.5 W
    Dimensions - Ø 150 x 68.2 mm
    Weight - 701 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, IP66, IK10, NEMA 4X
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe931-ehv-360-fisheye-camera
  • Familia de productoVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupo de produtosPremium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras

Disponibilidade da região

América do Norte